Ventilskydd för gasflaskor är framtagna i samarbete med stora europeiska gasbolag. Täcker ventilgängorna på industri- och LPG-gasflaskor under lagring, hantering och transport. Har en ventilationslucka som gör det möjligt att släppa ut gas på ett säkert sätt om ventilen öppnas oavsiktligt.
Material: HDPE, LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0084, SR1060
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | d | Typ | Ventilklaff | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6502 kr - 3,0071 kr | 2939 I lager |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,2246 kr - 1,9665 kr | 139750 I lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Utan ventilklaff
|
||
| 2,6678 kr - 3,1207 kr | 2000 I lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,4793 kr - 1,9541 kr | 148250 I lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Med ventilklaff
|
||
| 2,2297 kr - 5,1571 kr | 11400 I lager |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 10073599 | 2,5149 kr - 2,648 kr | 7 I lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Utan ventilklaff
|
|
| 1,4803 kr - 2,2119 kr | 6000 I lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,6864 kr - 2,2306 kr | 104395 I lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Med ventilklaff
|
||
| 2,2769 kr - 5,0949 kr | 8000 I lager |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Utan ventilklaff
|
||
| 5,6664 kr - 6,3317 kr | 4616 I lager |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Med ventilklaff
|
||
| 6,3169 kr - 6,3169 kr | 15000 I lager |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Med ventilklaff
|
||
| 7,1125 kr - 11,65 kr | 1050 I lager |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Med ventilklaff
|
||
| 7,0718 kr - 11,5879 kr | 2315 I lager |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Med ventilklaff
|
||
| 2,6665 kr - 3,8209 kr | 6000 I lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Med ventilklaff
|
||
| 1,499 kr - 2,2306 kr | 3200 I lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,8492 kr - 2,2958 kr | 25625 I lager |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 2,1627 kr - 4,9707 kr | 18600 I lager |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,6568 kr - 3,4794 kr | 118700 I lager |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,6304 kr - 3,0973 kr | 323600 I lager |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Med ventilklaff
|
||
| 6,1542 kr - 6,1542 kr | 4171 I lager |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Med ventilklaff
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta