Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRVMCGN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Accepterar paneltjocklek | Höjd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9217 kr - 1,054 kr | 9222 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
3,4561 kr - 4,2669 kr | 40 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
3,4561 kr - 4,2669 kr | 330 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
3,4561 kr - 4,2669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
35,5569 kr - 35,5569 kr | 10441 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
10113769 | 35,0397 kr - 35,0397 kr | 2848 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
|
48,3579 kr - 48,3579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
31,5461 kr - 31,5461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
43,0096 kr - 43,0096 kr | 8858 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Screw
|
||
36,4275 kr - 36,4275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
38,5326 kr - 38,5326 kr | 1110 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
36,5304 kr - 36,5304 kr | 273 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
3,4561 kr - 4,2669 kr | 1300 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
3,4561 kr - 4,2669 kr | 79 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
3,4561 kr - 4,2669 kr | 4313 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
10113790 | 0,9217 kr - 1,054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
|
3,821 kr - 4,2372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
3,4737 kr - 3,852 kr | 200 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
33,6915 kr - 33,6915 kr | 3 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
3,4561 kr - 4,2669 kr | 4278 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta