Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRVMCGN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Accepterar paneltjocklek | Höjd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 1300 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 4278 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 44,0537 kr - 44,0537 kr | 209 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 267 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 330 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 39,6349 kr - 39,6349 kr | 266 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 35,5569 kr - 35,5569 kr | 10441 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 43,0096 kr - 43,0096 kr | 8858 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 2,889 kr - 3,21 kr | 10349 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 31,5461 kr - 31,5461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| 0,9217 kr - 1,054 kr | 9222 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 40 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 10113790 | 0,9217 kr - 1,054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
|
| 48,3579 kr - 48,3579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 10113769 | 35,0397 kr - 35,0397 kr | 2848 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
|
| 36,4275 kr - 36,4275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 41,9656 kr - 41,9656 kr | 3889 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 32,7365 kr - 32,7365 kr | 1402 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 79 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta