Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRVMCGN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Accepterar paneltjocklek | Höjd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9217 kr - 1,054 kr | 9222 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 267 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 2,889 kr - 3,21 kr | 10349 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 2,5794 kr - 2,866 kr | 161 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 79 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 10113769 | 35,0397 kr - 35,0397 kr | 2848 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
|
| 36,5304 kr - 36,5304 kr | 273 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 33,6915 kr - 33,6915 kr | 3 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 4313 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 47,2299 kr - 47,2299 kr | 238 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 32,7365 kr - 32,7365 kr | 1402 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 41,9656 kr - 41,9656 kr | 3889 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 38,5326 kr - 38,5326 kr | 1110 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| 3,821 kr - 4,2372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 3,4737 kr - 3,852 kr | 200 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 40,9424 kr - 40,9424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 44,0537 kr - 44,0537 kr | 209 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 1300 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
| 35,5569 kr - 35,5569 kr | 10441 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 40 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snäppfäste
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta