Meny Sök

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

I lager

Vibrationsdämpande BSP-gängade pluggar är avsedda att minska vibrationer och buller i mekaniska system. Den tandade formen förhindrar vibrationsinducerad lossning, samtidigt som den bibehåller ett stadigt grepp om rörkragen.

  • Utformade för att vara en pålitlig och effektiv lösning för att minska och dämpa vibrationer.
  • Den används tillsammans med BSP hydrauliska kopplingar.
  • Används i branscher som maskiner, elektronik och fordon.
Material: LDPE Färg: Genomskinlig Serienummer: SR6112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material H h Gängstandard Köp
1,2129 kr - 1,2129 kr 6056 I lager
1/4 in - 19 BSP
LDPE
11.0 mm
5.0 mm
BSP
10074688 1,4072 kr - 3,9454 kr 600 I lager
1/2 in - 14 BSP
LDPE
13.3 mm
7.3 mm
BSP
1,6527 kr - 1,6527 kr 98000 I lager
3/4 in - 14 BSP
LDPE
15.6 mm
9.6 mm
BSP
1,5871 kr - 1,5871 kr 83120 I lager
5/8 in - 14 BSP
LDPE
16.5 mm
10.5 mm
BSP
10074664 1,1792 kr - 3,1688 kr 99050 I lager
3/8 in - 19 BSP
LDPE
12.8 mm
6.8 mm
BSP
Vibrationssäker plugg BSP LDPE Transparent

10074657

Prisintervall
1,2129 kr - 1,2129 kr

Lagernivåer
6056 I lager
Egenskaper
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    LDPE
Vibrationssäker plugg 1/2 in - 14 BSP 7.3 mm LDPE Transparent

10074688

Prisintervall
3,9454 kr - 1,4072 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • h
    7.3 mm
  • H
    13.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    LDPE
Vibrationssäker plugg 3/4 in - 14 BSP 9.6 mm LDPE Transparent

10074695

Prisintervall
1,6527 kr - 1,6527 kr

Lagernivåer
98000 I lager
Egenskaper
  • h
    9.6 mm
  • H
    15.6 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    LDPE
Vibrationssäker plugg 5/8 in - 14 BSP 10.5 mm LDPE Transparent

10074671

Prisintervall
1,5871 kr - 1,5871 kr

Lagernivåer
83120 I lager
Egenskaper
  • h
    10.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    LDPE
Vibrationssäker plugg 3/8 in - 19 BSP 6.8 mm LDPE Transparent

10074664

Prisintervall
3,1688 kr - 1,1792 kr

Lagernivåer
99050 I lager
Egenskaper
  • h
    6.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    LDPE