Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.
Serienummer: SR1461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Form | Storlek | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5551 kr - 23,5551 kr | 2804 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Rund
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 15,9427 kr - 15,9427 kr | 2570 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rund
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,8475 kr - 20,6006 kr | 1723 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Kvadratisk
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,3447 kr - 6,65 kr | 7245 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Rund
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10292099 | 13,1276 kr - 25,9996 kr | 1139 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Rektangulär
|
70.0 mm
70.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 15,2246 kr - 30,162 kr | 2176 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Kvadratisk
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10292051 | 17,0918 kr - 33,7814 kr | 640 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Rektangulär
|
100.0 mm
100.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 10291924 | 9,1635 kr - 10,8008 kr | 5031 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rund
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 10291894 | 3,2167 kr - 4,0072 kr | 11698 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Rund
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 10291887 | 2,8725 kr - 3,1311 kr | 1233 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Rund
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
| 10291900 | 5,0701 kr - 5,0701 kr | 13431 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Rund
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
| 13,8458 kr - 27,4173 kr | 13848 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Kvadratisk
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 6,6069 kr - 13,0903 kr | 561 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Rektangulär
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 4,711 kr - 10,7376 kr | 80 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Kvadratisk
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,4543 kr - 14,7794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Kvadratisk
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta