Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Serienummer: SR1579
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppens längd | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
|||
| 25,1494 kr - 25,4452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 4 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
|||
| 25,1494 kr - 25,4452 kr | 5 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 29 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
|||
| 41,0819 kr - 74,1167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 13,9209 kr - 33,5522 kr | 394 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 18 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
|||
| 28,256 kr - 28,5519 kr | 10 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 32,42 kr - 58,5832 kr | 53 I lager |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 93,0226 kr - 93,0226 kr | 680 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 100 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
|||
| 107 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
|||
| 23,8179 kr - 24,1138 kr | 344 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 12,6213 kr - 30,0787 kr | 1850 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 8 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
|||
| 31,0485 kr - 56,0683 kr | 217 I lager |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 84,0645 kr - 170,4035 kr | 47 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 25,1494 kr - 25,4452 kr | 394 I lager |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 55,7868 kr - 60,2436 kr | 70 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta