Vinghandtag av hontyp med konisk vinge är utformade för att ge en god hävstångseffekt vid varje vridning, vilket gör dem perfekta för tillämpningar som kräver konstant åtdragning och lossning. De koniska plastknopparna med insatser av stål är enkla att greppa och hållbara.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppens längd | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146,3716 kr - 289,8337 kr | 60 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Rostfritt stål
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
24,8477 kr - 25,2786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
113,2556 kr - 124,5261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
140,1049 kr - 294,2204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Rostfritt stål
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
87,9618 kr - 96,6621 kr | 150 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
116,3285 kr - 127,3987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Hongängad
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
32,6037 kr - 32,7473 kr | 284 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
74,7524 kr - 74,7524 kr | 10 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
95,343 kr - 95,343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
26,1404 kr - 26,4277 kr | 648 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
108,4731 kr - 108,4731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Rostfritt stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
87,4526 kr - 95,944 kr | 250 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
24,4168 kr - 24,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
106,235 kr - 115,0382 kr | 126 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Rostfritt stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
88,8724 kr - 97,3803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
114,8793 kr - 126,2496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta