Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

DIN Polypropen Genomföringslister Heltäckande flänsskydd

 (1 Produktserie)


Flänsskydd med bulthål -

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172