Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0427 kr - 42,5616 kr | 6 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 169,6844 kr - 169,6844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 36,9844 kr - 74,2499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 75,0044 kr - 149,7425 kr | 30 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| 109,03 kr - 109,03 kr | 20 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 196,6091 kr - 196,6091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 126,4867 kr - 252,5739 kr | 150 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 62,4296 kr - 124,5782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 29,5875 kr - 59,0271 kr | 132 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 17,6045 kr - 35,1056 kr | 130 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 11,4657 kr - 23,4865 kr | 153 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 11,1841 kr - 22,3681 kr | 30 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 33,2859 kr - 69,9005 kr | 25 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 24,4097 kr - 48,775 kr | 101 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 75,0044 kr - 149,7425 kr | 100 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 39,7952 kr - 79,8419 kr | 50 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 22,9303 kr - 45,6683 kr | 101 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 22,9303 kr - 22,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 10,6071 kr - 21,2187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta