Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Kortutstötare

 (3 Produktserier)


Införare och extraktorer för kretskort

Utstötare monteras på kretskort för att hjälpa till att ta bort kortet från ett begränsat utrymme. Avdragare och utstötare för kretskort monteras direkt på kortet för att ge teknikern ett handgrepp, så att kortet kan dras ut utan att kretsdragningen behöver vidröras. Ejektorer fungerar som en hävstång och använder mekanisk kraft mot ett styrrack eller chassi för att lösgöra kortet. Utstötare med hävstångsfunktion hjälper till vid isättning och avlägsnande av kretskort.

Serienummer: SRR1107

UTSTÖTARE FÖR KRETSKORT

Utstötare för kretskort underlättar montering och demontering av kretskort. Hävstångseffekten mot ett stativ eller chassit lösgör kortet. Förhindra onödiga påfrestningar och skydda komponenter, kretsar och kontakter i stödsystem för kretskort. CBE - Snäpps på plats i 0,109" hål. RCP - Fjäderstift för installation ingår"

Utdragare för kretskort

Fästs vid ett kretskort för att det enkelt ska kunna dras ut och sättas tillbaka i rätt läge. Svängt grepp för fingertopparna. Snäpps fast i två hål med 0,125" i diameter i ett 1/16" nominellt kretskort.