Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

TPE Lock och pluggar för hydrualiska tillämpningar

 (3 Produktserier)


Brickpluggar till slang

Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758

Smörjnippelhattar

Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.

De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.

Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.

  • Skyddar mot damm, fukt, smuts och andra föroreningar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Lämpar sig för användning i tillämpningar där smörjnipplar används, t.ex. maskiner, utrustning och fordon.
Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SRPITPE, SRPI, SR1019

Snabblossningslock

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181