Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Cylindrisk Muttrar

 (3 Produktserier)


Cylindriska bronsmuttrar

Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.

  • Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar såväl som vänstergängade.
  • Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation.
  • Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet.
Material: Brons Serienummer: SRL1330

Cylindriska nylonmuttrar

Cylindriska nylonmuttrar används med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Mutter är gängad på skruven och rör sig längs skruvens längd när den roterar, vilket ger en smidig och precis linjär rörelse.

Idealisk för manuella eller motoriserade applikationer vid låg till medelhög rotation. De inre gängorna på muttrarna matchar de på skruvarna, vilket garanterar en exceptionell hållbarhet.

Tillverkade av nylon är dessa muttrar lätta, icke-korrosiva och icke-ledande. De erbjuder utmärkt motståndskraft mot kemikalier, fukt och temperaturvariationer.

  • Vanligt förekommande inom bil-, el- och byggindustrierna för att säkra spindlar på plats.
  • Kan användas utan smörjning, men detta förkortar livslängden.
  • Finns som standard högergängade cylindriska nylonmuttrar.
Material: Nylon 6/6 Serienummer: SRL1343

Cylindriska stålmuttrar

Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.

  • Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar
  • Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin
  • Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar såväl som vänstergängade.
Material: Stål Serienummer: SRL1339