Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Rörkopplingar Skallskruvar M2

 (3 Produktserier)


Insex-pinnskruvar - Standardhuvud i metall

Lämplig att montera med en sexkantsnyckel

Sexkantskallskruvar - Metall

Skallskruvar med ett sexkantigt huvud, finns i flera material och storlekar

Skallskruvar - Lågt huvud

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns. Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2