För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
Ringar i stållegering som smitts i ett stycke med en maximal draghållfasthet på 180,000 psi. Svartoxiderad yta ger god tålighet mot korrosion. De tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Dessa kraftiga lyftringar uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209 och ANSI/ASME B30.26. Minsta utformningsfaktor: 5:1. De har inspekterats för magnetpartiklar enligt ASTM 1444. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.
Säkerhetslyftringar tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Utformningsfaktor: 5:1. Varianten i stållegering har en draghållfasthet på minst 180,000 psi, är inspekterad för magnetpartiklar enligt ASTM 1444 och har en svartoxiderad yta som ger den god tålighet mot korrosion. Varianten i rostfritt stål 300 är NDT: 100% testad mot vätskepenetration enligt MIL-STD-50032, ASTME 1417. Reningsprocess: ren och passiverad enligt ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta