Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Skallskruvar

 (3 Produktserier)


Skallskruvar - Lågt huvud

Det här sortimentet sexkantsskruvar har sexkants- eller torx-spår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. Dessa sexkantsskruvar finns i två alternativ med låg skalle: ultralåg skalle och extra låg skalle.

Det första alternativet bidrar till mindre utrymme för skruvarnas totala höjd, och därför behövs inte försänkning, till skillnad från för skruvar med platt skalle. Det andra alternativet har extremt låg profil och försänkt skruvhål behövs inte. De här skruvarna lämpar sig för maskin- och utrustningstillämpningar där frigången är minimal.

Skallskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat). Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Lågt huvud kräver mindre utrymme ovanför skruven.
  • Till skillnad från skruvar med platt huvud kräver de ingen försänkning.
  • Korrosionsresistens.
Material: Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Sexkantskallskruvar - Metall

Skallskruvar med ett sexkantigt huvud, finns i flera material och storlekar

Insex-pinnskruvar - Standardhuvud i metall

Lämplig att montera med en sexkantsnyckel