Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Tryckmontering Självhäftande flänsskivor

 (2 Produktserier)


Flänsskydd

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Blå Serienummer: SR1355

Skydd för profilerade flänsytor

Flänsskyddspluggar med förhöjd yta används för att skydda flänsar för petroleum, gas och vatten. De skyddar exponerade utrustningsytor och rörledningar från smuts och fukt under sandblästringsarbeten. Uppfyller kraven i ANSI och ASME B16.5.

  • Utformade för skydd av profilerade flänsar.
  • Skydd för flänsar av olje-, gas- och vattentyp.
  • Konisk utformning som ger tät passning i rörets insida.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1372