Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Låsande skruvar Skruvar M2

 (2 Produktserier)


Låsande skruvar – cylinderhuvud

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155

låsande skruvar – Försänkta

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2