Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polypropen Bultförseglingar Trycklås

 (3 Produktserier)


Bultförseglingar

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Låsbleck

Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock