Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polypropen Kabelförseglingar Trycklås

 (3 Produktserier)


Kabelförseglingar - Metallstomme

Kabelgenomföringar med metallkropp är konstruerade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Stålvajern kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat) och trasslar upp sig när den klipps av för att förhindra återanvändning. Överensstämmer med ISO17712:2023 och C-TPAT.

  • Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Typiska användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, järnvägsfrakter, lastbilar och släpvagnar.
  • Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg.
  • Överensstämmer med ISO17712- 2023 och C-TPAT med kabeldiametrar på 3,5 mm och däröver.
Material: PP Färg: Svart, Blå, Röd, Brons Serienummer: SRH0017, SRAluLock

Låsbleck

Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock