Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Mellanlägg Vevar

 (2 Produktserier)


Universella kabelbussningar

Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.

Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.

Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 eller nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2

ÖPPNA/SLUTNA UNIVERSELLA KABELBUSSNINGAR

Öppna universella bussningar som är utformade för att lätt tryckas in. Det gör att de lätt låses på plats i vanliga paneler med vanligt förekommande tjocklekar. Tack vare den delade utformningen kan man från sidan lägga i redan buntade sladdar, kablar och slangar som har vissa delar som är större än bussningens innerdiameter, t.ex. kopplingar.

De utgör ett utmärkt skydd för ledningar, kablar och slangar mot obearbetade vassa kanter. Den öppna designen gör att bussningen kan monteras i hål som redan innehåller kablar. De kan anpassas efter olika diametrar och former. De trycks lätt på plats med fingertoppen, så verktyg behövs inte.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2