Menu Search

จุกโล่ง

มีในสต็อก

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด ช่วงความหนาแผง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2740 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
88659 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
67887 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
60 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
501019 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
270582 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
138058 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
1838 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
134407 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
279745 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
8558 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
60945 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4080 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
195548 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
237039 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
102638 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
316065 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4788 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
410028 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
38267 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
  • จาก 2
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.5 mm | 1.122 in ; ; PVC ; สีดำ

11152


ระดับสินค้าคงคลัง
2740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ; PVC ; สีดำ

50680


ระดับสินค้าคงคลัง
88659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ; PVC ; สีดำ

11027


ระดับสินค้าคงคลัง
67887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.7 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ; PVC ; สีดำ

10768


ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; ; PVC ; สีดำ

11281


ระดับสินค้าคงคลัง
501019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.1 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ; PVC ; สีดำ

10678


ระดับสินค้าคงคลัง
270582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.3 mm | 0.366 in ; ; PVC ; สีดำ

10860


ระดับสินค้าคงคลัง
138058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.6 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; ; PVC ; สีดำ

11239


ระดับสินค้าคงคลัง
1838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; ; PVC ; สีดำ

11059


ระดับสินค้าคงคลัง
134407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in ; ; PVC ; สีดำ

10832


ระดับสินค้าคงคลัง
279745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ; PVC ; สีดำ

11321


ระดับสินค้าคงคลัง
8558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ; PVC ; สีดำ

10499


ระดับสินค้าคงคลัง
60945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in ; ; PVC ; สีดำ

10233


ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ; PVC ; สีดำ

10213


ระดับสินค้าคงคลัง
195548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.7 mm | 0.736 in ; ; PVC ; สีดำ

10502


ระดับสินค้าคงคลัง
237039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.6 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.5 mm | 1.516 in ; ; PVC ; สีดำ

11323


ระดับสินค้าคงคลัง
102638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.6 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.7 mm | 0.697 in ; ; PVC ; สีดำ

10912


ระดับสินค้าคงคลัง
316065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ; PVC ; สีดำ

12914


ระดับสินค้าคงคลัง
4788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ; PVC ; สีดำ

10825


ระดับสินค้าคงคลัง
410028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; ; PVC ; สีดำ

10705


ระดับสินค้าคงคลัง
38267 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Commodity Code
    3923509000