Menu Search

แหวนยางรูเปิด

มีในสต็อก

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
224 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง ประเภท สั่งซื้อ
2.877 ฿ - 3.192 ฿ 42815 มีในสต็อก
PVC
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
2.687 ฿ - 2.97 ฿ 11530 มีในสต็อก
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
2.997 ฿ - 3.318 ฿ 305291 มีในสต็อก
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
2.724 ฿ - 3.016 ฿ 309534 มีในสต็อก
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
3.025 ฿ - 3.359 ฿ 52731 มีในสต็อก
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
3.336 ฿ - 3.707 ฿ 80513 มีในสต็อก
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.529 ฿ - 2.803 ฿ 278773 มีในสต็อก
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.997 ฿ - 3.318 ฿ 736 มีในสต็อก
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
5.048 ฿ - 5.596 ฿ 38 มีในสต็อก
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
2.997 ฿ - 3.318 ฿ 176517 มีในสต็อก
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
11.136 ฿ - 12.338 ฿ 455493 มีในสต็อก
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.064 ฿ - 8.932 ฿ 23142 มีในสต็อก
UL94 HB
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
6.529 ฿ - 7.234 ฿ 11825 มีในสต็อก
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
15.85 ฿ - 17.558 ฿ 11 มีในสต็อก
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
7.317 ฿ - 8.106 ฿ 148519 มีในสต็อก
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 322669 มีในสต็อก
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 658636 มีในสต็อก
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
2.274 ฿ - 2.515 ฿ 19473 มีในสต็อก
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 389293 มีในสต็อก
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
3.768 ฿ - 4.181 ฿ 542013 มีในสต็อก
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
  • จาก 12
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498028

ช่วงราคา
3.192 ฿ - 2.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42815 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498037

ช่วงราคา
2.97 ฿ - 2.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498046

ช่วงราคา
3.318 ฿ - 2.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
305291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498038

ช่วงราคา
3.016 ฿ - 2.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
309534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

498047

ช่วงราคา
3.359 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52731 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498081

ช่วงราคา
3.707 ฿ - 3.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498076

ช่วงราคา
2.803 ฿ - 2.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278773 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498085

ช่วงราคา
3.318 ฿ - 2.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498105

ช่วงราคา
5.596 ฿ - 5.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

498086

ช่วงราคา
3.318 ฿ - 2.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498109

ช่วงราคา
12.338 ฿ - 11.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
455493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HG-16

ช่วงราคา
8.932 ฿ - 8.064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    31.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

498110

ช่วงราคา
7.234 ฿ - 6.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11825 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.0 mm | 1.339 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

498119

ช่วงราคา
17.558 ฿ - 15.85 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    27.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 46.0 mm | 1.811 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

10261

ช่วงราคา
8.106 ฿ - 7.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    38.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    32.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498063

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498062

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
658636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498096

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

498077

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
389293 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498100

ช่วงราคา
4.181 ฿ - 3.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
542013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C