Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

PVC

 (74 Tuotteet)


Liimakiinnitteinen kaapelikiinnike - J-mallinen

These J-Cable Clamps securely attach and organise cables, wires, and tubing. These protect cables from being damaged or coming loose. Resistant to weather and UV rays, they are designed to be quick and easy to mount due to their strong acrylic adhesive backing, eliminating the need for drilling or additional hardware.

The sleek and discreet design of the adhesive mount J clamp ensures a clean and professional look in any setting. They can be used in various automotive, electrical, and construction applications.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Liimakiinnitteinen kaapelikiinnike - R-mallinen

Nopeasti ja helposti asennettavissa kumiliimapinnan ansiosta. Kiinnittää nipun tukevasti mutta voidaan silti irrottaa. UL94 V-0 harmaa PVC. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Liimakiinnitteinen kaapelikiinnike - U-mallinen

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2138

Sarjanumero: SR2138

Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet

Matalaprofiiliset liimapinnalla varustetut kaapelikiinnikkeet käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Liimapintainen D-kiinnike

Adhesive Mount D-style Cable Clamps are designed to organise and securely hold wires, cords and cables in place. They are quick and easy to mount due to their adhesive base. It can be used on various surfaces, including walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Liimapintainen lukittuva D-kiinnike

Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kiinnikkeiden yläosa painetaan kannen alle, jotta kaapelit lukittuvat paikoilleen. Kokoja on kaksi riippuen nipun halkaisijasta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Liimapintainen lukittuva kaapelikiinnike

Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PA, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Liimapintaiset kaapelikiinnikkeet

Tarkoitettu kolmelle johdolle, esimerkiksi ilmastointilaitteen johdoille. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Liitäntäsuojaus optiselle kuidulle

Valokuituliitinsuojat estävät ulkopuolisten elementtien, ei-toivottujen vierasesineiden ja lian pääsyn kuituihin ja johtoihin. Valikoimassamme on pölysuojia 2,5 tuuman metalliketjulla. Materiaalivaihtoehdot: HDPE, PVC, ruostumaton teräs ja TPE. Värit: musta, vihreä, väritön, punainen ja valkoinen.

Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, ylälukitus

Litteät kaapelikiinnikkeet sopivat erinomaisesti litteille ja nauhakaapeleille, ja liimakiinnitteiset PVC-kiinnikkeet tarjoavat tukevan kiinnityksen ja helpon asennuksen liimapintansa ansiosta. Ne ovat päältä lukittavia kaapelin vakauden lisäämiseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Litteä kaapelipidike

Litteät kaapelipidikkeet sopivat erinomaisesti esimerkiksi litteille kaapeleille, ja liimakiinnitteiset kiinnikkeet tarjoavat tukevan kiinnityksen ja helpon asennuksen liimapintansa ansiosta. Näissä kiinnikkeissä on kaksoispuristinmahdollisuus

Litteät aluslevyt - kumi

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Läpivientiholkit

Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.

Läpivientikumit kalvolla - yksipuolinen

Läpivientikumissa on keskellä ohut kalvo, joka voidaan puhkaista, jotta sen läpi voidaan vetää eri kokoisia johtoja kotelon sisään tai paneelin läpi. Kaksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin keskellä, kun taas yksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin toisella puolella.

Napasuoja

Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.

Sarjanumero: SR2807

Nastasuojukset

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, PE Väri: Väritön, Punainen Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Ovaalit jalkaholkit

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Suunniteltu tarjoamaan vakautta, suojausta ja viimeistellyn ulkonäön.
  • Valmistettu putkimaisille tai soikeille jaloille.
  • Käytetään huonekaluissa, laitteissa ja muissa kohteissa.
Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1522

PVC reunasuoja

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Toimitetaan 20 metrin rullina.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiaali: PVC Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero:

Paino- ja vetopuristin

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Palkeet

Näitä palkeita käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan joustavuutta, tiiviyttä ja suojausta. Niitä käytetään niveliä varten, ja niitä on saatavilla kaksoisnivelille. Suunniteltu laajenemaan ja supistumaan liikkeen ja paineen vaihteluiden mukaan.

Se voi ottaa huomioon lämpölaajenemisen, tärinän, poikkeamat ja muut muuttujat, jotka saattavat aiheuttaa rasitusta tai vaurioita liitettyihin osiin. Ne suojaavat käyttökohdetta lialta, pölyltä, kosteudelta ja muilta saastuttavilta aineilta, taaten pitkäkestoisuuden. Ne voidaan täyttää rasvalla kitkalaakereiden pitkäkestoista voitelua varten.

Se tulisi sulkea molemmista päistä kahdella nippusiteellä (eivät kuulu toimitukseen). Niitä käytetään yleisesti autoteollisuudessa, LVI-teollisuudessa ja tuotantoteollisuudessa.

  • Se laajenee ja supistuu liikkeen ja paineen vaihteluiden mukaan.
  • Se tulisi sulkea molemmista päistä kahdella nippusiteellä.
  • Käytetään autoteollisuudessa, LVI-teollisuudessa ja tuotantoteollisuudessa.
Materiaali: PVC, Kumi Sarjanumero: SRR3692, SRR3691

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Sarjanumero: SR5795

Porrastetut läpiviennit

Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan tarpeitasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.

Putkien päätysuojat

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620

Putkien päätytulpat

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

  • / 3