Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,3223 Ft - 85,3223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
4.992,8087 Ft - 16.830,1864 Ft | 1 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acél
|
||
629,9778 Ft - 639,4246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
10159736 | 260,5946 Ft - 868,1164 Ft | 361 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acél
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|
220,9316 Ft - 737,1193 Ft | 957 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acél
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
416,6098 Ft - 458,2708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1.025,9002 Ft - 1.133,8915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
263,6476 Ft - 879,5528 Ft | 334 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acél
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2.709,5727 Ft - 3.044,441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
533,3193 Ft - 1.170,8272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
603,691 Ft - 1.150,1264 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
209,3765 Ft - 734,0003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acél
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
846,2271 Ft - 944,3643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
666,3444 Ft - 676,3222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
501,2713 Ft - 779,7532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
353,9945 Ft - 897,4452 Ft | 6 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
588,0026 Ft - 914,6685 Ft | 1885 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
683,0031 Ft - 693,2302 Ft | 10 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
746,5704 Ft - 838,7108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
699,1858 Ft - 1.331,8197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz