Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620,9691 Ft - 693,4355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
131,3377 Ft - 438,7367 Ft | 110 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acél
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2.991,5252 Ft - 3.361,4562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
763,7663 Ft - 858,5217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
1.405,7921 Ft - 2.169,6816 Ft | 20 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
647,6528 Ft - 657,5241 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
804,2695 Ft - 816,1307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
554,4559 Ft - 862,4848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
675,0623 Ft - 1.286,0781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
336,0594 Ft - 851,9363 Ft | 175 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
526,3642 Ft - 587,7548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
452,7067 Ft - 508,4975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1.168,8694 Ft - 1.766,9882 Ft | 1561 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
526,3642 Ft - 587,7548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
620,9691 Ft - 693,4355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
646,8906 Ft - 726,8343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2.709,5727 Ft - 3.044,441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
763,7663 Ft - 858,5217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
828,6205 Ft - 931,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
814,0807 Ft - 1.392,238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz