Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelés szilárd magasságnál | Minimális külső átmérő | Rugósebesség | Terhelés 50% terhelésnél | Teljes hossz | Drótátmérő | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
25.26 N
25.26 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
811,1758 Ft - 1.079,6751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
30.60 N
30.60 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
45.68 N
45.68 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
44.57 N
44.57 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
619,8175 Ft - 824,9771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
10.05 N
10.05 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
730,501 Ft - 972,2969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
9.56 N
9.56 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
730,501 Ft - 972,2969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
22.33 N
22.33 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
745,406 Ft - 992,1354 Ft | 19 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
752,6429 Ft - 1.001,7678 Ft | 12 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
15.88 N
15.88 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
763,7096 Ft - 1.016,4974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
763,7096 Ft - 1.016,4974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
12.28 N
12.28 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
763,7096 Ft - 1.016,4974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
21.53 N
21.53 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
13.70 N
13.70 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
13.03 N
13.03 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
811,1758 Ft - 1.079,6751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
28.65 N
28.65 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
730,501 Ft - 972,2969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
619,8175 Ft - 824,9771 Ft | 100 Raktáron |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
29.27 N
29.27 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz