Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497,171 Ft - 497,171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 8.113,0591 Ft - 8.113,0591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 9.719,1679 Ft - 9.719,1679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 7.760,7817 Ft - 7.760,7817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 1.293,8261 Ft - 3.527,3083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 609,5353 Ft - 609,5353 Ft | 1650 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 3.191,4621 Ft - 8.663,7512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 2.241,2829 Ft - 6.095,5298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 652,2247 Ft - 1.768,9823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 1.888,5284 Ft - 5.136,443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| 426,8081 Ft - 426,8081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 8.851,7287 Ft - 8.851,7287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 5.626,4745 Ft - 5.626,4745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 3.909,9239 Ft - 10.624,5511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
| 9.960,8072 Ft - 9.960,8072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 2.912,1578 Ft - 2.912,1578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 353,0071 Ft - 353,0071 Ft | 40 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 931,9219 Ft - 931,9219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 443,7602 Ft - 443,7602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 1.501,6169 Ft - 4.081,4473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz