A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7485 Ft - 52,087 Ft | 50049 Raktáron |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Fekete
|
1
|
||
92,6196 Ft - 278,629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Fehér
|
1
|
||
10,1305 Ft - 11,1436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
Fekete
|
1
|
||
10086445 | 11,3909 Ft - 61,8597 Ft | 17700 Raktáron |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Fehér
|
1
|
|
14,0332 Ft - 64,9787 Ft | 20150 Raktáron |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Fekete
|
1
|
||
131,2556 Ft - 344,1275 Ft | 450 Raktáron |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Szürke
|
1
|
||
44,8018 Ft - 106,7834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
29,6136 Ft - 77,4547 Ft | 365 Raktáron |
7/16
|
|
Szürke
|
1
|
||
10086971 | 11,3908 Ft - 47,6164 Ft | 67850 Raktáron |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Fekete
|
1
|
|
128,3531 Ft - 128,3531 Ft | 795 Raktáron |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
1
|
||
29,6136 Ft - 77,4547 Ft | 21000 Raktáron |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Szürke
|
1
|
||
14,0332 Ft - 106,0454 Ft | 3850 Raktáron |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Fehér
|
1
|
||
16,8398 Ft - 78,1824 Ft | 11780 Raktáron |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Fekete
|
1
|
||
4,3831 Ft - 6,8182 Ft | 21000 Raktáron |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Fekete
|
1
|
||
555,66 Ft - 864,36 Ft | 100 Raktáron |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
219,2958 Ft - 341,1269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
150,822 Ft - 234,612 Ft | 240 Raktáron |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Fekete
|
1
|
||
595,35 Ft - 926,10 Ft | 20 Raktáron |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Fekete
|
1
|
||
436,59 Ft - 679,14 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Fekete
|
1
|
||
375,0877 Ft - 583,4698 Ft | 100 Raktáron |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Fekete
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz