A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).
Sorozat szám: SR2719 ,SR2727
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,1484 Ft - 53,1484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
50,2049 Ft - 61,4452 Ft | 276 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
49,89 Ft - 61,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
67,3323 Ft - 124,5744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
61,4452 Ft - 61,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
56,1468 Ft - 69,1259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
41,8123 Ft - 51,5602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
49,9173 Ft - 61,4452 Ft | 3000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
43,332 Ft - 53,1484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
29,5522 Ft - 31,446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
49,3697 Ft - 61,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
47,1486 Ft - 52,3869 Ft | 1000 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
45,8238 Ft - 55,5307 Ft | 41600 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
42,0724 Ft - 52,3406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
42,6611 Ft - 53,1484 Ft | 300 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
48,8068 Ft - 59,9465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
49,9173 Ft - 61,4452 Ft | 1000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
37,2269 Ft - 39,619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
44,66 Ft - 54,7229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
49,931 Ft - 61,4452 Ft | 4000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz