Menü Keresés

Gázrugós kitámasztó végek

Raktáron

A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.

Sorozat szám: SR6481

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Image
Type 5
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Menetméret Anyag Szerelőfurat hossza a végéig Típus Megveszem
1.092,5694 Ft - 1.092,5694 Ft 12 Raktáron
1.0 mm
M6
Poliamid
17.5 mm
1
780,4282 Ft - 780,4282 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
Poliamid
21.0 mm
2
7.023,7857 Ft - 7.023,7857 Ft 10 Raktáron
1.3 mm
M8
Acél
32.0 mm
4 - Nagy teherbírású
3.115,8121 Ft - 5.563,9414 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
Rozsdamentes acél
32.0 mm
4 - Nagy teherbírású
1.248,6605 Ft - 1.248,6605 Ft 11 Raktáron
0.8 mm
M5
Poliamid
17.5 mm
1
10202692 3.776,0471 Ft - 6.742,9285 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
M8
Rozsdamentes acél
30.0 mm
5
6.399,4486 Ft - 6.399,4486 Ft 5 Raktáron
1.0 mm
M6
Acél
24.0 mm
4 - Nagy teherbírású
2.142,8473 Ft - 3.826,5121 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
Rozsdamentes acél
24.0 mm
4 - Nagy teherbírású
2.809,517 Ft - 2.809,517 Ft 16 Raktáron
1.3 mm
M8
Acél
18.0 mm
5
936,5056 Ft - 936,5056 Ft 11 Raktáron
1.0 mm
M6
Poliamid
17.0 mm
2
18 Raktáron
M6 x 1.0
Acél
23.0 mm
C1 kapcsoló záróklipsz
1.262,5432 Ft - 2.254,5248 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
Rozsdamentes acél
32.0 mm
3
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
M8
Poliamid
18.0 mm
7
3.589,9179 Ft - 3.589,9179 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
M5
Acél
20.0 mm
4 - Nagy teherbírású
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
Acél
38.0 mm
C1 kapcsoló záróklipsz
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
Acél
30.0 mm
C1 kapcsoló záróklipsz
3.059,241 Ft - 3.059,241 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M10
Acél
30.0 mm
5
1.373,5361 Ft - 1.373,5361 Ft 3 Raktáron
1.3 mm
M8
Cinkötvözet
21.0 mm
6 - Nyitva
10306307 2.122,7352 Ft - 2.122,7352 Ft 12 Raktáron
1.3 mm
M8
Acél
18.0 mm
5
2.029,0888 Ft - 2.029,0888 Ft 1 Raktáron
1.0 mm
M6
Cinkötvözet
21.0 mm
6 - Nyitva
  • / 2
Végidom 17.5 mm M6 Poliamid

10306291

Ártartomány
1.092 Ft - 1.092 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    17.5 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Végidom 21.0 mm M6 Poliamid

10306314

Ártartomány
780 Ft - 780 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    21.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Végidom 32.0 mm M8 Acél

10306369

Ártartomány
7.023 Ft - 7.023 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    32.0 mm
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Rögzítőlemez 32.0 mm Rozsdamentes acél

10202715

Ártartomány
5.563 Ft - 3.115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    32.0 mm
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 17.5 mm M5 Poliamid

10306246

Ártartomány
1.248 Ft - 1.248 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    17.5 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Rögzítőlemez 30.0 mm M8 Rozsdamentes acél

10202692

Ártartomány
6.742 Ft - 3.776 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    30.0 mm
  • Típus
    5
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 24.0 mm M6 Acél

10306338

Ártartomány
6.399 Ft - 6.399 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    24.0 mm
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Rögzítőlemez 24.0 mm Rozsdamentes acél

10336465

Ártartomány
3.826 Ft - 2.142 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    24.0 mm
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 18.0 mm M8 Acél

10306284

Ártartomány
2.809 Ft - 2.809 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    18.0 mm
  • Típus
    5
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 17.0 mm M6 Poliamid

10306253

Ártartomány
936 Ft - 936 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    17.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Rögzítőlemez 23.0 mm M6 x 1.0 Acél

10404195


Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    23.0 mm
  • Típus
    C1 kapcsoló záróklipsz
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Rögzítőlemez 32.0 mm Rozsdamentes acél

10202708

Ártartomány
2.254 Ft - 1.262 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    32.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
Rögzítőlemez 18.0 mm M8 Poliamid

10202661


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    18.0 mm
  • Típus
    7
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Végidom 20.0 mm M5 Acél

10306277

Ártartomány
3.589 Ft - 3.589 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    20.0 mm
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Rögzítőlemez 38.0 mm M10 x 1.5 mm Acél

10404218


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    38.0 mm
  • Típus
    C1 kapcsoló záróklipsz
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rögzítőlemez 30.0 mm M8 x 1.25 Acél

10404201


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    30.0 mm
  • Típus
    C1 kapcsoló záróklipsz
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Végidom 30.0 mm M10 Acél

10306345

Ártartomány
3.059 Ft - 3.059 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső menetméret
    M8 x 1.25
  • Külső menetméret
    M8 x 1.25
  • Osztókör átmérője
    1.5 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    30.0 mm
  • Típus
    5
Végidom 21.0 mm M8 Cinkötvözet

10306352

Ártartomány
1.373 Ft - 1.373 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    21.0 mm
  • Típus
    6 - Nyitva
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Szín
    Natúr
Végidom 18.0 mm M8 Acél

10306307

Ártartomány
2.122 Ft - 2.122 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    18.0 mm
  • Típus
    5
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 21.0 mm M6 Cinkötvözet

10306321

Ártartomány
2.029 Ft - 2.029 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    21.0 mm
  • Típus
    6 - Nyitva
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Szín
    Natúr