Az állítható erősségű gázrugókat és illesztéseket széles körben használják az iparban, például orvosi és laboratóriumi, bútoripari, gépjárműipari és ipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezek a rugók lehetővé teszik az igény szerinti egyszerű beállítást, az adott gáz alkalmazás jellemzőinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5487
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Hossz kihúzva | Rúdátmérő | Anyag | Löket hossza | Maximális erő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.868,5754 Ft - 36.031,229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
24.205,3786 Ft - 33.714,6292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
91.019,5003 Ft - 108.523,2563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
19.438,541 Ft - 27.075,1362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
10282878 | 44.126,3907 Ft - 44.126,3907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
34.154,836 Ft - 47.572,7995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
44.794,9634 Ft - 44.794,9634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz