Menü Keresés

Golyós rögzítőcsapok - Egyszer használatos - L-markolatú

Gyártás alatt

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR33220

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
  • / 2
Golyós rögzítőcsap 5.0 35.0 5.5 303 Rozsdamentes acél

20760557


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Golyós rögzítőcsap 8.0 60.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

20760663


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Golyós rögzítőcsap 10.0 120.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

20760762


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Golyós rögzítőcsap 10.0 90.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

20760731


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Golyós rögzítőcsap 6.0 10.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

20760656


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Golyós rögzítőcsap 10.0 100.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

20760748


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Golyós rögzítőcsap 5.0 80.0 5.5 303 Rozsdamentes acél

20760618


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Golyós rögzítőcsap 6.0 80.0 7.0 303 Rozsdamentes acél

20760632


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Golyós rögzítőcsap 10.0 60.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

20760717


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Golyós rögzítőcsap 5.0 40.0 5.5 303 Rozsdamentes acél

20760564


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Golyós rögzítőcsap 12.0 100.0 14.5 303 Rozsdamentes acél

20760786


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Golyós rögzítőcsap 12.0 110.0 14.5 303 Rozsdamentes acél

20760793


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Golyós rögzítőcsap 8.0 80.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

20760687


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Golyós rögzítőcsap 6.0 15.0 7.0 303 Rozsdamentes acél

20760649


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Golyós rögzítőcsap 5.0 60.0 5.5 303 Rozsdamentes acél

20760595


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Golyós rögzítőcsap 6.0 60.0 7.0 303 Rozsdamentes acél

20760625


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Golyós rögzítőcsap 10.0 70.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

20760724


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Golyós rögzítőcsap 10.0 110.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

20760755


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Golyós rögzítőcsap 5.0 70.0 5.5 303 Rozsdamentes acél

20760601


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Golyós rögzítőcsap 8.0 70.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

20760670


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2