A gömbcsuklók és foglalatok két alkatrész különböző módon történő összekapcsolására használhatók. Erős és hosszú élettartamú, garantálja a megbízható teljesítményt még hatalmas terhelés esetén is. Lehetővé teszi a hatékony és pontos mozgást, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.
Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít. Kialakítása lehetővé teszi a forgást és a szögletes mozgást, így tökéletes többirányú alkalmazásokhoz.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d4 | Menet iránya | d1 | l1 ±0.3 | Anyag | d3 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.282,574 Ft - 4.689,1089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
||
| 5.472,235 Ft - 7.815,1815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
13.0
|
||
| 3.585,522 Ft - 5.123,0264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
||
| 6.174,00 Ft - 8.818,3242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
||
| 17.674,513 Ft - 23.564,7391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
22.0
|
||
| 2.979,626 Ft - 4.256,6087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
13.0
|
||
| 3.761,922 Ft - 5.376,3652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acél
|
22.0
|
||
| 1.560,757 Ft - 2.231,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
||
| 6.484,617 Ft - 9.264,8348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
||
| 3.190,539 Ft - 4.555,7217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
||
| 3.704,40 Ft - 5.292,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acél
|
22.0
|
||
| 3.585,522 Ft - 5.119,4348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
||
| 18.472,148 Ft - 24.630,8087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
22.0
|
||
| 701,765 Ft - 1.004,713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acél
|
10.0
|
||
| 602,061 Ft - 858,9913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acél
|
8.0
|
||
| 1.779,339 Ft - 2.542,4609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acél
|
16.0
|
||
| 3.949,826 Ft - 5.640,9652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acél
|
22.0
|
||
| 1.572,261 Ft - 2.247,1826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acél
|
16.0
|
||
| 1.648,957 Ft - 2.354,5565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acél
|
16.0
|
||
| 755,452 Ft - 1.077,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acél
|
13.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz