A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.
Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.
Anyag: Bronz Sorozat szám: SRL1331, SRL1332
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Menetméret | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Menetindítás száma | d3 tol. h11 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.028,00 Ft - 21.368,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
21.080,00 Ft - 26.352,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
21.864,00 Ft - 27.332,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
TR24 x10
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
17.220,00 Ft - 22.960,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
138.508,00 Ft - 153.896,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
115.0
|
||
260.376,00 Ft - 289.308,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
25.512,00 Ft - 30.012,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
9.600,00 Ft - 12.800,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
27.056,00 Ft - 33.820,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
28.116,00 Ft - 33.076,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
41.040,00 Ft - 48.284,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
135.424,00 Ft - 150.472,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
33.024,00 Ft - 38.852,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
172.476,00 Ft - 191.638,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
13.052,00 Ft - 17.404,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
84.136,00 Ft - 98.984,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
61.056,00 Ft - 71.832,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
28.228,00 Ft - 35.284,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
9.488,00 Ft - 12.652,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0
|
||
40.780,00 Ft - 47.976,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
12.0
|
50.0
|
2.0
|
77.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz