Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Peremes | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192,9883 Ft - 386,0588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
190,7841 Ft - 381,5408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1.793,6036 Ft - 2.229,1143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Igen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
166,3456 Ft - 366,8641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
166,3456 Ft - 366,8641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
144,4948 Ft - 234,7733 Ft | 1750 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
185,4583 Ft - 301,3937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Igen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
84,9664 Ft - 155,0779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
174,6834 Ft - 283,8281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Igen
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
89,7171 Ft - 163,758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
125,5191 Ft - 203,9959 Ft | 600 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
84,9664 Ft - 155,0779 Ft | 7200 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
324,3809 Ft - 572,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
785,5076 Ft - 1.606,1873 Ft | 1 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Igen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.793,6036 Ft - 2.229,1143 Ft | 390 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Igen
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
65,1417 Ft - 118,8926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
65,1417 Ft - 118,8926 Ft | 1593 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
766,4223 Ft - 1.567,2502 Ft | 50 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Igen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1.475,7669 Ft - 2.083,8117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Igen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
||
185,4583 Ft - 408,9776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz