Menü Keresés

Karmiavédők

Raktáron

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret m Osztály nyomás szerinti besorolása Megveszem
711,5488 Ft - 818,0922 Ft 3 Raktáron
130.0 mm
3/4"
25.4 mm
1500
8.769,2107 Ft - 10.661,3621 Ft 19 Raktáron
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
6.524,0779 Ft - 7.835,7444 Ft 26 Raktáron
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
20.249,1032 Ft - 24.614,3974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
17.339,8335 Ft - 21.030,7088 Ft 2 Raktáron
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
754,3742 Ft - 868,1464 Ft 31 Raktáron
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
679,238 Ft - 770,913 Ft 84 Raktáron
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
2.632,2323 Ft - 3.065,0459 Ft 4 Raktáron
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
26.672,7713 Ft - 32.123,4197 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
1.134,3133 Ft - 1.323,2765 Ft 1 Raktáron
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
43.653,4486 Ft - 53.413,135 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
728,909 Ft - 851,1422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
3.406,1573 Ft - 4.159,8607 Ft 212 Raktáron
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
7.720,2197 Ft - 9.377,1871 Ft 12 Raktáron
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
5.054,513 Ft - 6.153,1886 Ft 1 Raktáron
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
8.189,7253 Ft - 9.944,3643 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
24.335,9908 Ft - 29.340,1346 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
60.378,3097 Ft - 60.378,3097 Ft 40 Raktáron
812.8 mm
24"
47.8 mm
150
12.677,0337 Ft - 15.315,3174 Ft 13 Raktáron
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
1.869,9034 Ft - 2.155,4978 Ft 45 Raktáron
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
  • / 8
Karimafedél 130.0 mm 25.4 mm PE Sárga

10231791

Ártartomány
818 Ft - 711 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    130.0 mm
  • m
    25.4 mm
  • Névleges csőméret
    3/4"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    1500
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 444.5 mm 47.7 mm PE Sárga

10231647

Ártartomány
10.661 Ft - 8.769 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    444.5 mm
  • m
    47.7 mm
  • Névleges csőméret
    10"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 406.4 mm 30.2 mm PE Sárga

10231630

Ártartomány
7.835 Ft - 6.524 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    406.4 mm
  • m
    30.2 mm
  • Névleges csőméret
    10"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 647.7 mm 57.1 mm PE Sárga

10231692

Ártartomány
24.614 Ft - 20.249 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    647.7 mm
  • m
    57.1 mm
  • Névleges csőméret
    16"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 596.9 mm 36.6 mm PE Sárga

10231685

Ártartomány
21.030 Ft - 17.339 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    596.9 mm
  • m
    36.6 mm
  • Névleges csőméret
    16"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 149.3 mm 28.4 mm PE Sárga

10231777

Ártartomány
868 Ft - 754 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    149.3 mm
  • m
    28.4 mm
  • Névleges csőméret
    1"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    1500
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 98.6 mm 12.7 mm PE Sárga

10231562

Ártartomány
770 Ft - 679 Ft

Készletszintek
84 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    98.6 mm
  • m
    12.7 mm
  • Névleges csőméret
    3/4"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 317.5 mm 36.5 mm PE Sárga

10231609

Ártartomány
3.065 Ft - 2.632 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    317.5 mm
  • m
    36.5 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 711.2 mm 60.4 mm PE Sárga

10231715

Ártartomány
32.123 Ft - 26.672 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    711.2 mm
  • m
    60.4 mm
  • Névleges csőméret
    18"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 190.5 mm 28.4 mm PE Sárga

10231760

Ártartomány
1.323 Ft - 1.134 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    190.5 mm
  • m
    28.4 mm
  • Névleges csőméret
    2 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 774.7 mm 63.5 mm PE Sárga

10231739

Ártartomány
53.413 Ft - 43.653 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    774.7 mm
  • m
    63.5 mm
  • Névleges csőméret
    20"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 124.0 mm 17.5 mm PE Sárga

10231890

Ártartomány
851 Ft - 728 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    124.0 mm
  • m
    17.5 mm
  • Névleges csőméret
    1"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    400
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 160.0 mm 11.0 mm PE Sárga

10232682

Ártartomány
4.159 Ft - 3.406 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    160.0 mm
  • m
    11.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 65
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 270.0 mm 23.0 mm PE Sárga

10232767

Ártartomány
9.377 Ft - 7.720 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    270.0 mm
  • m
    23.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 125
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 210.0 mm 13.0 mm PE Sárga

10232729

Ártartomány
6.153 Ft - 5.054 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    210.0 mm
  • m
    13.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 100
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 445.0 mm 22.0 mm PE Sárga

10231883

Ártartomány
9.944 Ft - 8.189 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    445.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 300
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Standard
    DIN
Karimafedél 698.5 mm 42.9 mm PE Sárga

10231722

Ártartomány
29.340 Ft - 24.335 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    698.5 mm
  • m
    42.9 mm
  • Névleges csőméret
    20"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 812.8 mm 47.8 mm PE Sárga

10231913

Ártartomány
60.378 Ft - 60.378 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    812.8 mm
  • m
    47.8 mm
  • Névleges csőméret
    24"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 520.7 mm 50.8 mm PE Sárga

10231661

Ártartomány
15.315 Ft - 12.677 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    520.7 mm
  • m
    50.8 mm
  • Névleges csőméret
    12"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 254.0 mm 31.7 mm PE Sárga

10231593

Ártartomány
2.155 Ft - 1.869 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    254.0 mm
  • m
    31.7 mm
  • Névleges csőméret
    4"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI