Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Ezüst, Króm Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615,8013 Ft - 760,4584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
320,4926 Ft - 394,7937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
359,9364 Ft - 1.081,2469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
313,6641 Ft - 370,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
368,7124 Ft - 1.091,6435 Ft | 80 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
496,7232 Ft - 1.465,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
363,8467 Ft - 429,6169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
301,0685 Ft - 370,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
368,7124 Ft - 1.091,6435 Ft | 80 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
232,172 Ft - 590,5271 Ft | 79 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
360,8681 Ft - 444,4166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
308,3624 Ft - 379,6104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
82,5206 Ft - 128,3655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
117,0682 Ft - 182,1061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
145,6795 Ft - 226,6126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
113,3063 Ft - 176,2542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
149,0963 Ft - 231,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
204,0411 Ft - 317,3972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
83,5215 Ft - 129,9224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
149,0963 Ft - 231,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz