Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
40.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
80.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M16 40.0 mm Rozsdamentes acél

10505649


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M16 35.0 mm Rozsdamentes acél

10505632


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M3 16.0 mm Rozsdamentes acél

10505854


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M3 5.0 mm Rozsdamentes acél

10505939


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    5.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M16 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505625


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M16 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505700


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M12 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505557


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M3 12.0 mm Rozsdamentes acél

10505830


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M3 4.0 mm Rozsdamentes acél

10505915


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    4.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M16 80.0 mm Rozsdamentes acél

10505717


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M5 40.0 mm Rozsdamentes acél

10506325


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M20 90.0 mm Rozsdamentes acél

10505809


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M20 80.0 mm Rozsdamentes acél

10505793


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M5 60.0 mm Rozsdamentes acél

10506387


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M4 16.0 mm Rozsdamentes acél

10506028


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm