A neodímium mágnesek elérhetők nikkelezett bevonattal, amely védi a törékeny mágnesanyagot, és segít elkerülni a korróziót miniatűr alkalmazásokban. A nikkelezett változat különböző formákban és méretekben kapható. Ez a termékcsalád fekete porszórásos, kerek mágnesdugókat is tartalmaz, melyek a kis méretük ellenére nagyon erősek..
Sorozat szám: SR2332, SR2335
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Alak | Polaritás | Teljes méret | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,8362 Ft - 330,9198 Ft | 100 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 629,9257 Ft - 629,9257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1.738,4985 Ft - 3.650,8471 Ft | 146 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 690,1536 Ft - 759,1689 Ft | 100 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 885,8366 Ft - 1.238,6051 Ft | 260 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 318,9062 Ft - 1.268,1259 Ft | 400 Raktáron |
0.3 kg
0.3 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1.870,0747 Ft - 4.838,0603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 kg
2.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 330,5678 Ft - 364,0092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 198,3464 Ft - 218,4139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 220,4628 Ft - 236,2221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 706,8702 Ft - 805,5242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.1 kg
4.1 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 267,3059 Ft - 304,6203 Ft | 175 Raktáron |
1.6 kg
1.6 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 302,9363 Ft - 345,2186 Ft | 110 Raktáron |
1.2 kg
1.2 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 1.110,7901 Ft - 1.265,8297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 kg
5.5 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 182,2713 Ft - 200,4984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.8 kg
0.8 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 12.082,8771 Ft - 12.082,8771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.8 kg
42.8 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 201,9529 Ft - 230,1458 Ft | 2875 Raktáron |
1.0 kg
1.0 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3.534,3372 Ft - 4.027,635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.9 kg
4.9 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 950,4178 Ft - 1.083,0603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.4 kg
2.4 kg
|
Négyzetes
|
Dél
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 112,8556 Ft - 128,615 Ft | 1480 Raktáron |
0.7 kg
0.7 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz