A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.940,00 Ft - 129.342,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
31.820,00 Ft - 39.776,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
8739.0
|
||
146.152,00 Ft - 171.943,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
71.728,00 Ft - 84.387,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
136.568,00 Ft - 160.668,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
157.468,00 Ft - 185.255,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
19.114
|
||
52.788,00 Ft - 62.104,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
21.094
|
||
59.624,00 Ft - 70.145,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
75.472,00 Ft - 88.789,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
60.728,00 Ft - 75.909,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
Acél
|
23.094
|
||
11.524,00 Ft - 15.364,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
Acél
|
17.640
|
||
44.824,00 Ft - 56.028,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
Acél
|
19.114
|
||
26.160,00 Ft - 34.881,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR15 x 4
|
3000.0
|
Acél
|
13.640
|
||
27.088,00 Ft - 33.860,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Acél
|
28.547
|
||
19.280,00 Ft - 24.099,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Acél
|
17.640
|
||
8.376,00 Ft - 10.469,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Acél
|
13.640
|
||
24.340,00 Ft - 30.424,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
Acél
|
21.094
|
||
23.568,00 Ft - 31.422,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Acél
|
12.191
|
||
18.896,00 Ft - 25.194,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Acél
|
10.191
|
||
34.260,00 Ft - 42.826,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
Acél
|
26.547
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz