A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.348,40 Ft - 13.796,09 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Acél
|
8.739
|
||
| 108.674,60 Ft - 127.851,94 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
19.114
|
||
| 203.220,60 Ft - 239.082,3283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Acél
|
64.425
|
||
| 183.065,00 Ft - 215.372,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
| 11.672,70 Ft - 15.564,215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
Acél
|
8.716
|
||
| 161.954,10 Ft - 190.536,4505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Acél
|
64.425
|
||
| 11.332,40 Ft - 15.111,575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Acél
|
8739.0
|
||
| 296.868,70 Ft - 349.259,3815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
Acél
|
74.425
|
||
| 74.304,30 Ft - 87.416,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Acél
|
32.547
|
||
| 16.568,10 Ft - 20.708,28 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
| 107.087,90 Ft - 125.984,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
| 144.217,50 Ft - 169.668,0983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
| 223.359,80 Ft - 248.175,911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
Acél
|
91.250
|
||
| 157.530,20 Ft - 185.327,79 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
Acél
|
40.020
|
||
| 17.855,50 Ft - 23.806,035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Acél
|
15.640
|
||
| 53.004,80 Ft - 62.360,59 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
| 77.358,80 Ft - 91.008,93 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
| 36.752,40 Ft - 45.938,245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Acél
|
25.094
|
||
| 16.477,90 Ft - 20.599,835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1500.0
|
Acél
|
13.608
|
||
| 135.090,90 Ft - 158.928,505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz