A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.080,00 Ft - 215.386,26 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
13.764,00 Ft - 18.349,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Acél
|
8.739
|
||
43.872,00 Ft - 51.612,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
573.804,00 Ft - 675.065,412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
45.468
|
||
243.380,00 Ft - 286.329,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
54.935
|
||
218.732,00 Ft - 257.332,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
26.547
|
||
298.956,00 Ft - 351.712,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
50.384,00 Ft - 59.275,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
15.640
|
||
15.860,00 Ft - 19.826,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Acél
|
21.094
|
||
38.604,00 Ft - 45.415,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
1000.0
|
Acél
|
32.507
|
||
141.788,00 Ft - 166.809,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Acél
|
36.020
|
||
78.092,00 Ft - 91.871,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
2000.0
|
Acél
|
28.547
|
||
63.428,00 Ft - 74.621,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Acél
|
45.468
|
||
329.052,00 Ft - 387.121,28 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1500.0
|
Acél
|
83.365
|
||
17.036,00 Ft - 21.293,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1000.0
|
Acél
|
21.058
|
||
24.580,00 Ft - 28.915,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1000.0
|
Acél
|
26.058
|
||
42.836,00 Ft - 53.544,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Acél
|
28.547
|
||
212.456,00 Ft - 249.946,752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1000.0
|
Acél
|
86.250
|
||
68.304,00 Ft - 80.357,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Acél
|
26.547
|
||
46.580,00 Ft - 54.799,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
Acél
|
26.547
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz