Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A pot-mágnesek ideálisak rögzítéshez, például értékesítési pontokon, kiállításokon és munkadarabtartó eszközökben. Pot-mágneseink többféle méretben és rögzítési stílusban kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi hőmérséklet | Húzóerő | Mágnes anyaga | Menetméret | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.011,5977 Ft - 3.431,9364 Ft | 38 Raktáron |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 772,2092 Ft - 879,9848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.494,8082 Ft - 2.843,0159 Ft | 20 Raktáron |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodímium
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4.253,0797 Ft - 4.846,6873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5.108,4361 Ft - 5.821,4388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 697,9591 Ft - 795,3781 Ft | 20 Raktáron |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.385,8231 Ft - 3.858,3937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10191637 | 2.138,405 Ft - 2.436,8788 Ft | 5 Raktáron |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodímium
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 8.999,1765 Ft - 10.255,211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.494,8082 Ft - 2.843,0159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.376,0165 Ft - 2.707,6368 Ft | 2 Raktáron |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodímium
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.673,0168 Ft - 3.046,1054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 579,1533 Ft - 659,985 Ft | 1192 Raktáron |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrit
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.011,5977 Ft - 3.431,9364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2.964,095 Ft - 3.377,7821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodímium
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6.759,7599 Ft - 7.703,2454 Ft | 186 Raktáron |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz