A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.
A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Anyag: TPE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,0683 Ft - 185,0595 Ft | 36524 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
84,7062 Ft - 112,2833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
137,663 Ft - 394,0313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
151,0664 Ft - 433,5383 Ft | 200 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
116,9348 Ft - 287,9858 Ft | 8000 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
98,6025 Ft - 245,3598 Ft | 7000 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
103,5039 Ft - 257,8358 Ft | 480 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
52,8746 Ft - 151,7904 Ft | 5525 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
37,7734 Ft - 94,1932 Ft | 7600 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
203,0786 Ft - 507,3543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
46,0018 Ft - 114,3626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
33,1595 Ft - 95,0248 Ft | 71000 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
202,9828 Ft - 583,2495 Ft | 42 Raktáron |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
66,1686 Ft - 66,1686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
55,4211 Ft - 138,2747 Ft | 3188 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
168,235 Ft - 482,4024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
102,6414 Ft - 294,2237 Ft | 300 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
94,4131 Ft - 126,8576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
110,0208 Ft - 110,0208 Ft | 100 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
191,2085 Ft - 549,9804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz