Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10158234 | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Réz
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acél
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Réz
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Króm
|
4.252 in
108.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
10.494,2563 Ft - 10.494,2563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Réz
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
2.245,574 Ft - 2.245,574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Króm
|
1 in
25.4 mm
|
Acél
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
19.592,8571 Ft - 19.592,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Réz
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Réz
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
44.392,5831 Ft - 44.392,5831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Króm
|
4.252 in
108.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
21.134,9841 Ft - 23.483,3134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Swivel
|
Króm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
15.593,4377 Ft - 17.326,0414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Metal Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
20.504,0643 Ft - 23.354,4814 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
21.849,5809 Ft - 24.887,0376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Nitrilgumi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
8.465,963 Ft - 42.284,105 Ft | 35 Raktáron |
M10
|
Swivel
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7.970,0414 Ft - 40.614,9955 Ft | 36 Raktáron |
M8
|
Swivel
|
Króm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22.958,4461 Ft - 25.509,3832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
12.860,3478 Ft - 14.289,2745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Swivel
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13.301,6046 Ft - 14.779,5616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Swivel
|
Króm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13.593,7043 Ft - 15.104,1136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Swivel
|
Króm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
16.206,842 Ft - 18.007,6018 Ft | 8 Raktáron |
M16
|
Swivel
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
16.996,1267 Ft - 18.884,588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Metal Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz