Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, Rugalmas PVC Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | á | H | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,5043 Ft - 170,5043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 487,1652 Ft - 487,1652 Ft | 322 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 110,2173 Ft - 110,2173 Ft | 425 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 124,4892 Ft - 124,4892 Ft | 1950 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 644,1415 Ft - 644,1415 Ft | 450 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 716,9742 Ft - 716,9742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 51,025 Ft - 151,3225 Ft | 13555 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 104,9268 Ft - 104,9268 Ft | 120 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 70,0961 Ft - 207,8021 Ft | 300 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 154,1555 Ft - 154,1555 Ft | 90 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 94,7245 Ft - 94,7245 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 212,6041 Ft - 212,6041 Ft | 200 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 100,8993 Ft - 100,8993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 923,4036 Ft - 923,4036 Ft | 1895 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 233,7102 Ft - 233,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 935,1355 Ft - 935,1355 Ft | 50 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 858,7243 Ft - 858,7243 Ft | 940 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 219,0875 Ft - 219,0875 Ft | 1950 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 110,54 Ft - 110,54 Ft | 3750 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 69,0577 Ft - 204,6051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz