Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | á | H | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475,2831 Ft - 475,2831 Ft | 22 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
699,487 Ft - 699,487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
628,4307 Ft - 628,4307 Ft | 50 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
54,8288 Ft - 168,3939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
41,1216 Ft - 54,8288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
60,7033 Ft - 80,9335 Ft | 209 Raktáron |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
148,8211 Ft - 198,4238 Ft | 690 Raktáron |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
37,2053 Ft - 114,2321 Ft | 990 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
212,3106 Ft - 445,8524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
99,666 Ft - 110,7408 Ft | 115 Raktáron |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
168,0416 Ft - 168,0416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
43,0798 Ft - 57,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
76,3687 Ft - 101,8249 Ft | 15 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
121,4067 Ft - 161,8669 Ft | 100 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
140,9884 Ft - 187,9846 Ft | 470 Raktáron |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
43,0798 Ft - 57,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
39,1635 Ft - 52,2222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
90,037 Ft - 120,0451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
62,6615 Ft - 83,5531 Ft | 140 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
58,7451 Ft - 78,3269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz