These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5823 € - 8,7742 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Sì
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,4508 € - 2,8879 € | 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,5927 € - 1,1855 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3371 € - 0,6149 € | 10096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,634 € - 5,7067 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,7033 € - 1,4094 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3371 € - 0,6149 € | 18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,0762 € - 6,3699 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Sì
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,0174 € - 4,0624 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Sì
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6369 € - 1,2726 € | 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5997 € - 1,1993 € | 2925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,409 € - 0,8152 € | 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4785 € - 2,957 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7548 € - 3,5235 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3979 € - 0,6494 € | 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6577 € - 1,3182 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,9621 € - 3,8966 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4145 € - 0,829 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6231 € - 1,2436 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8456 € - 1,6995 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare