Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le calotte di protezione per alberi di trasmissione proteggono le estremità degli alberi di trasmissione esposti dall'olio e dalle sostanze chimiche, durante il trasporto e lo stoccaggio. Sono resistenti agli strappi e alle spaccature.I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.Conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R Materiale: LDPE, PVC Colore: Giallo Codice Serie: SR1079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d | H | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,469 € - 0,469 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
| 0,228 € - 0,5571 € | 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 10026731 | 0,3495 € - 0,3661 € | 17310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
|
| 2,2937 € - 2,4181 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,5375 € - 0,5651 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 2,1555 € - 2,2661 € | 911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 1,2905 € - 4,0043 € | Richiedi il lead time qui |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
| 0,391 € - 0,4131 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,1602 € - 0,412 € | 31787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,3468 € - 0,3647 € | 17915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 3,3439 € - 3,5097 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 2,5424 € - 2,6944 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 1,5337 € - 1,6166 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,2307 € - 0,5658 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,782 € - 0,8235 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 3,3024 € - 3,4682 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,4863 € - 0,5112 € | 889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 3,0675 € - 3,2195 € | 1944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,2599 € - 0,2887 € | 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
| 0,5925 € - 1,2443 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare